Termostater, ECtemp 610, Følertype: Ledning
088L0448
Bruksområde: Takanlegg; Kjølerom; Bakkeanlegg, Displaytype: INTET DISPLAY
088L0448
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| 2-polet bryter | Ja |
| Beskrivelse | ECtemp 610 |
| Bredde [mm] | 69.50 mm |
| Bruksområde | KjøleromBakkeanleggTakanleggPipe / tank frost protection |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN-montering | Nei |
| Displaytype | INTET DISPLAY |
| Dybde [mm] | 45 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Farge | Hvit RAL 9010 |
| Følerpunkt [ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Følertype | Ledning |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 240 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 220 V |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Garanti [år] | 2 |
| Godkjenning | CE |
| Høyde [mm] | 100 mm |
| Hysterese (+/-) | 0.20 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indikatortype | LED |
| Induktiv last | cos φ= 0.3 max 1A |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Innstillingsområde | -10 +50ºC |
| IP-klasse | 44 |
| Klemme kabelstørrelse maks [mm²] | 2 x 2.5 |
| Kuletrykk testtemperatur [°C] | 75 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Material Description | EFET-610, IP44 WE DIN-sensor cable, 2-po |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Pakkebredde [mm] | 95 mm |
| Pakkedybde [mm] | 140 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 85 mm |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivelse | ECtemp 610 |
| Produktgruppe | Termostater |
| Produkttype | ECtemp 610 |
| Reguleringstype | Hysterese |
| Relébryter | 2-polet |
| Resistiv last maks [A] | 10 A |
| Sertifiseringsorgan | EACIntertek Semko |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strømforbruk i standby [W] [Maks.] | 0.93 W |
| Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.] | 10 °C |
| UL mark | No |
| UNSPSC-KODE | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.272 Kilogram |
| Nettovekt | 0.222 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 1.008 Liter |
| EAN/UPC | 5703466130384 |