Danfoss logo
EFET 531 F

Termostater, ECtemp 531, Følertype: Rom

088L0034

Temperatur - gulv [°C]: 5 - 35, Displaytype: INTET DISPLAY

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
2-polet bryterNei
BeskrivelseECtemp 531
Bredde [mm]85.00 mm
BruksområdeFloor heating
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN-monteringNei
Display (Ja/Nei)Nei
DisplaytypeINTET DISPLAY
Dybde [mm]36 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
FargeHvit RAL 9010
Følerpunkt [ohm/°C]15kΩ / 25°C
FølertypeRom
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]220 V
Forurensningsgrad2
Frostsikring [°C]5 °C
Garanti [år]2
GodkjenningCE
Høyde [mm]85 mm
Hysterese (+/-)0.40
In scope of WEEEYes
IndikatortypeLED
Induktiv lastcos φ= 0.3 max 1A
Innstillingsområde5 - 35ºC
Egenskaper
Verdi
IP-klasse31
Klemme kabelstørrelse maks [mm²]2 x 2.5
Kuletrykk testtemperatur [°C]75 °C
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Material DescriptionEFET 531 WE ELKO
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]30 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Pakkebredde [mm]95 mm
Pakkedybde [mm]140 mm
Pakkehøyde [mm]85 mm
Product line21
ProduktbeskrivelseECtemp 531
ProduktgruppeTermostater
ProdukttypeECtemp 53x -serie
ReguleringstypeHysterese
Relébryter2-polet
Resistiv last maks [A]15 A
SertifiseringsorganNEMKO
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk i standby [W] [Maks.]0.25 W
Temperatur - gulv [°C] [Maks.]45 °C
Temperatur - gulv [°C] [Min.]5 °C
Temperatur - gulv [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur - rom [°C] [Min.]5 °C
UL markNo
UNSPSC-KODE41112209
Warranty type2-year product warranty

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.24 Kilogram
Nettovekt0.17 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.761 Liter
EAN/UPC5703466128992