Danfoss logo
EFET330_088L0445_L

Termostater, ECtemp 330, Følertype: Ledning

088L0445

Temperaturinnstillingsområde [°C]: 5 - 45, Displaytype: INTET DISPLAY, Bruksområde: Takanlegg; Gulvvarme; Kjølerom; Bakkeanlegg; Idrettsanlegg

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
2-polet bryterNei
BeskrivelseECtemp 330 +5<>+45°
Bredde [mm]36.00 mm
BruksområdeKjøleromBakkeanleggTakanleggIdrettsanleggGulvvarmeAsphalt ice and snow meltingPipe / tank frost protection
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN-monteringJa
DisplaytypeINTET DISPLAY
Dybde [mm]58 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
FargeHvit RAL 9010
Følerpunkt [ohm/°C]15kΩ / 25°C
FølertypeLedning
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]220 V
Forurensningsgrad2
Garanti [år]2
GodkjenningCE
Høyde [mm]86 mm
Hysterese (+/-)0.20
In scope of WEEEYes
IndikatortypeLED
Induktiv lastcos φ= 0.3 max 1A
Egenskaper
Verdi
Innstillingsområde+5 +45ºC
IP-klasse20
Klemme kabelstørrelse maks [mm²]2 x 2.5
Kuletrykk testtemperatur [°C]75 °C
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Material DescriptionEFET-330, +5°-+45°DINrail, sensor cable,
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Pakkebredde [mm]95 mm
Pakkedybde [mm]140 mm
Pakkehøyde [mm]85 mm
Product line21
ProduktbeskrivelseECtemp 330
ProduktgruppeTermostater
ProdukttypeECtemp 330 -serie
ReguleringstypeHysterese
Relébryter1-polet
Resistiv last maks [A]16 A
SertifiseringsorganNEMKO
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk i standby [W] [Maks.]0.25 W
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.]45 °C
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.]5 °C
UL markNo
UNSPSC-KODE41112209
Warranty type2-year product warranty

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.172 Kilogram
Nettovekt0.17 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.778 Liter
EAN/UPC5703466130353