Danfoss logo
EFET132_088L0032_L

Termostater, Følertype: Rom + gulv

088L0032

Temperatur - gulv [°C]: 5 - 35, Displaytype: INTET DISPLAY

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
2-polet bryterNei
BeskrivelseECtemp 132
Bredde [mm]82.00 mm
BruksområdeFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN-monteringNei
DisplaytypeINTET DISPLAY
Dybde [mm]36 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
FargeHvit RAL 9010
Følerpunkt [ohm/°C]15kΩ / 25°C
FølertypeRom + gulv
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]220 V
Forurensningsgrad2
Frostsikring [°C]5 °C
Garanti [år]2
GodkjenningCE
Høyde [mm]82 mm
Hysterese (+/-)0.20
In scope of WEEEYes
IndikatortypeLED
Induktiv lastcos φ= 0.3 max 1A
Egenskaper
Verdi
Innstillingsområde0 - 6
IP-klasse30
Klemme kabelstørrelse maks [mm²]2 x 2.5
Kuletrykk testtemperatur [°C]75 °C
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Material DescriptionEFET-132 PW WE sensor cable 3m 15KOHM
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]30 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Pakkebredde [mm]89 mm
Pakkedybde [mm]90 mm
Pakkehøyde [mm]93 mm
Product line21
ProduktbeskrivelseECtemp 132
ProduktgruppeTermostater
ProdukttypeECtemp 13x -serie
ReguleringstypeHysterese
Relébryter1-polet
Resistiv last maks [A]16 A
SertifiseringsorganNEMKO
Strømforbruk i standby [W] [Maks.]5.00 W
Temperatur - gulv [°C] [Maks.]50 °C
Temperatur - gulv [°C] [Min.]20 °C
Temperatur - gulv [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur - rom [°C] [Min.]5 °C
UL markNo
UNSPSC-KODE41112209
Warranty type2-year product warranty

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.186 Kilogram
Nettovekt0.186 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.745 Liter
EAN/UPC5703466126738