Danfoss logo
DanfossReflect - 088L0097

Reflekt. isol.plater 100 pltr 50m²

088L0097

Application: Floor heating
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: ECcell

Anbefalt utskifting: 140F1132

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseReflekt. isol.plater 100 pltr 50m²
Bredde [mm]50.00 mm
BruksområdeFloor heating
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]80 °C
EU RoHS complianceOut of scope
Lengde [m]1.00 m
Material DescriptionDanfoss Reflect 50m² 100 plates
Egenskaper
Verdi
Pakkebredde [mm]800 mm
Pakkedybde [mm]1200 mm
Pakkehøyde [mm]1300 mm
Product line21
ProduktgruppeAndre varmeprodukter
ProdukttypeECcell
Tykkelse [mm]13.00 mm
UL markNo
UNSPSC-KODE30141500
Warranty type10-year product warranty

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt174.4 Kilogram
Nettovekt135 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume1440 Liter
EAN/UPC5703466173589