Danfoss logo
DEVIcell DRY 140F1131 R

Reflekt. isol.plater 4 pltr 2m²

088L0077

Application: Floor heating

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseReflekt. isol.plater 4 pltr 2m²
Bredde [mm]50.00 mm
BruksområdeFloor heating
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]80 °C
EU RoHS complianceOut of scope
Lengde [m]1.00 m
Material DescriptionReflect insulation plates 4 plates 2m²
Pakkebredde [mm]520 mm
Egenskaper
Verdi
Pakkedybde [mm]1175 mm
Pakkehøyde [mm]50 mm
Product line21
ProduktbeskrivelseReflekt. isolasjonsplater 4
ProduktgruppeAndre varmeprodukter
ProdukttypeECcell
Tykkelse [mm]13.0 mm
UL markNo
UNSPSC-KODE30141500
Warranty type10-year product warranty

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt7.2 Kilogram
Nettovekt7 Kilogram
Volume30.55 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5703466228111
Proposition 65Cancer