Reflekt. isol.plater 10 pltr 5m²
088L0076
Application: Floor heating
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: ECcell
Anbefalt utskifting: 140F1130
088L0076
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Reflekt. isol.plater 10 pltr 5m² |
| Bredde [mm] | 50.00 mm |
| Bruksområde | Floor heating |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Lengde [m] | 1.00 m |
| Material Description | Reflect insulation plates 10 plts 5m² |
| Pakkebredde [mm] | 800 mm |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Pakkedybde [mm] | 1200 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 1300 mm |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivelse | Reflekt. isolasjonsplater 10 |
| Produktgruppe | Andre varmeprodukter |
| Produkttype | ECcell |
| Tykkelse [mm] | 13.00 mm |
| UL mark | No |
| UNSPSC-KODE | 30141500 |
| Warranty type | 10-year product warranty |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 11.8 Kilogram |
| Nettovekt | 11.7 Kilogram |
| Volume | 85.54 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466228104 |
| Proposition 65 | Cancer |