Danfoss logo
189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

Varmematter, Veria QM 150, 10.00 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230, 1500 W

189B0182

Veria QM 150 1500W 230V 10m², 2C GLO

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseVeria QM 150 1500W 230V 10m², 2C GLO
BruksområdeFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deformasjonsstyrke[N]600 N
Dekningsareal [m²]10.00 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]120 °C
EU RoHS complianceYes
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Garanti [år]12
GodkjenningCE
IP-klasseIPX7
Kaldleder antall1
Kaldleder antall1
Kaldleder lengde [m]2.3 m
Egenskaper
Verdi
Kaldleder str. [mm²]1.0 mm²
Kaldleder typeDTWB
LederisolasjonFEP
Material DescriptionVeria QM 150 1500W 230V 10m², 2C GLO
Mattebredde [m]0.5 m
Mattelengde [m]20.00 m
Product line21
ProduktgruppeVarmematter
ProdukttypeVeria QM 150
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strekkstyrke [N]120 N
TilledningJa
Tykkelse [mm]3.50 mm
UL markNo
Varmeeffekt [W]1500 W
YtterkappePVDF
Ytterkappe fargeGul

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt5.08 Kilogram
Nettovekt5.029 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume44.977 Liter
EAN/UPC5703466206928