Danfoss logo
DEVIdry 100 89300028

Varmematter, ECdry, 55 W/m², 3.00 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

088L0141

Kabeltype: 1-leder, Mattebredde [m]: 1, Mattelengde [m]: 3
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Varmematter

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseECdry 55 132W 230V 3m²
Bredde [mm]100.00 mm
BruksområdeFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dekningsareal [m²]3.00 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Garanti [år]5
GodkjenningCE
In scope of WEEEYes
Installasjonshøyde [mm] [Min.]8 mm
IP-klasseIPX7
IsolasjonsmaterialePP-skum
Kabelmotstand [Ohm]401.0000 Ohm
Kabeltype1-leder
Lyddemping [dB]17 dB
Material DescriptionDanfoss ECdry 55 132W 230V 3m²
Egenskaper
Verdi
Mattebredde [m]1.0 m
Matteeffekt [W/m²]55 W/m²
Mattelengde [m]3.00 m
MetervareNei
Pakkebredde [mm]250 mm
Pakkedybde [mm]1050 mm
Product line21
ProduktbeskrivelseECdry 55
ProduktgruppeVarmematter
ProdukttypeECdry
SertifiseringsorganIntertek Semko
Strøm [A] [Maks.]10.0 A
Termisk motstand [W/m²K]8 Btu/h-ft²Â°F
TilbehørNo
TilledningNei
Tykkelse [mm]8.00 mm
UL markNo
UNSPSC-KODE40101830
Varmeeffekt [W]132 W
VarmeprinsippSerieresistiv
Warranty type5-year product warranty

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt4.747 Kilogram
Nettovekt4.7 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume65.625 Liter
EAN/UPC5703466238202