Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418 R1

Varmematter, LXmat, 12 W/ft², 110 ft², Forsyningsspenning [V] AC: 240

088L3183

Kabeltype: 2-leder

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseLX Mat 240V, 110 Sq. Ft., 1300W
BlyfriJa
BruksområdeFloor heating
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Deformasjonsstyrke[N]600 N
Dekningsareal [kv.ft]110 ft²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°F] [Maks.]149 °F
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
FlammehemmendeJa
Forsyningsspenning [V] AC240 V
Garanti [år]20
Godkjenningc CSA us
GodkjenningsstandardCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Installasjonstemperatur [°F]23 °F
IP-klasseIPX7
Kabeldiameter [tom]0.19 in
Kabelmotstand [Ohm]44.3000 Ohm
KabelskjermAlufoil 100%
Kabeltype2-leder
Kaldleder antall2
Kaldleder antall1
Egenskaper
Verdi
Kaldleder lengde [ft]13.0 ft
Kaldleder str. [mm²]1.0 mm²
Kaldleder typeDTWB
LederisolasjonFEP
Material DescriptionLX Mat 240V, 110 Sq. Ft., 1300W
Mattebredde [ft]2.0 ft
Matteeffekt [W/ft²]12 W/ft²
Mattelengde [ft]55.0 ft
Product line21
ProduktbeskrivelseLX Mat
ProduktgruppeVarmematter
ProdukttypeLXmat
SertifiseringsorganC CSA US
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strekkstyrke [N]120 N
Strøm [A] [Maks.]5.5 A
Temperatur uten drift [°F] [Maks.]212 °F
TilbehørNo
TilledningJa
UL markNo
UV-beskyttetNei
Varmeeffekt [W]1320 W
VarmeprinsippSerieresistiv
YtterkappePVC
Ytterkappe fargeRØD

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt5.245 Kilogram
Nettovekt5.193 Kilogram
Volume38.885 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5703466140383
Proposition 65Cancer