Varmematter, LXmat, 12 W/ft², 35 ft², Forsyningsspenning [V] AC: 120
088L3155
Kabeltype: 2-leder
088L3155
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | LX Mat 120V, 35 Sq. Ft., 420W |
| Blyfri | Ja |
| Bruksområde | Floor heating |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Deformasjonsstyrke[N] | 600 N |
| Dekningsareal [kv.ft] | 35 ft² |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstemperatur [°F] [Maks.] | 149 °F |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flammehemmende | Ja |
| Forsyningsspenning [V] AC | 120 V |
| Garanti [år] | 20 |
| Godkjenning | c CSA us |
| Godkjenningsstandard | CLASS 2872 01CLASS 2872 81 |
| Installasjonstemperatur [°F] | 23 °F |
| IP-klasse | IPX7 |
| Kabeldiameter [tom] | 0.19 in |
| Kabelmotstand [Ohm] | 34.6000 Ohm |
| Kabelskjerm | Alufoil 100% |
| Kabeltype | 2-leder |
| Kaldleder antall | 2 |
| Kaldleder antall | 1 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kaldleder lengde [ft] | 13.0 ft |
| Kaldleder str. [mm²] | 1.0 mm² |
| Kaldleder type | DTWB |
| Lederisolasjon | FEP |
| Material Description | LX Mat 120V, 35 Sq. Ft., 420W |
| Mattebredde [ft] | 2.0 ft |
| Matteeffekt [W/ft²] | 12 W/ft² |
| Mattelengde [ft] | 17.5 ft |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivelse | LX Mat |
| Produktgruppe | Varmematter |
| Produkttype | LXmat |
| Sertifiseringsorgan | C CSA US |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strekkstyrke [N] | 120 N |
| Strøm [A] [Maks.] | 3.5 A |
| Temperatur uten drift [°F] [Maks.] | 212 °F |
| Tilbehør | No |
| Tilledning | Ja |
| UL mark | No |
| UV-beskyttet | Nei |
| Varmeeffekt [W] | 420 W |
| Varmeprinsipp | Serieresistiv |
| Ytterkappe | PVC |
| Ytterkappe farge | RØD |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 2.27 Kilogram |
| Nettovekt | 2.247 Kilogram |
| Volume | 22.739 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466140185 |
| Proposition 65 | Cancer |