Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418 R1

Varmematter, LXmat, 12 W/ft², 30 ft², Forsyningsspenning [V] AC: 120

088L3154

Kabeltype: 2-leder

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseLX Mat 120V, 30 Sq. Ft., 360W
BlyfriJa
BruksområdeFloor heating
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Deformasjonsstyrke[N]600 N
Dekningsareal [kv.ft]30 ft²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°F] [Maks.]149 °F
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
FlammehemmendeJa
Forsyningsspenning [V] AC120 V
Garanti [år]20
Godkjenningc CSA us
GodkjenningsstandardCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Installasjonstemperatur [°F]23 °F
IP-klasseIPX7
Kabeldiameter [tom]0.19 in
Kabelmotstand [Ohm]40.2000 Ohm
KabelskjermAlufoil 100%
Kabeltype2-leder
Kaldleder antall2
Kaldleder antall1
Egenskaper
Verdi
Kaldleder lengde [ft]13.0 ft
Kaldleder str. [mm²]1.0 mm²
Kaldleder typeDTWB
LederisolasjonFEP
Material DescriptionLX Mat 120V, 30 Sq. Ft., 360W
Mattebredde [ft]2.0 ft
Matteeffekt [W/ft²]12 W/ft²
Mattelengde [ft]15.0 ft
Product line21
ProduktbeskrivelseLX Mat
ProduktgruppeVarmematter
ProdukttypeLXmat
SertifiseringsorganC CSA US
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strekkstyrke [N]120 N
Strøm [A] [Maks.]3.0 A
Temperatur uten drift [°F] [Maks.]212 °F
TilbehørNo
TilledningJa
UL markNo
UV-beskyttetNei
Varmeeffekt [W]360 W
VarmeprinsippSerieresistiv
YtterkappePVC
Ytterkappe fargeRØD

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.13 Kilogram
Nettovekt2.109 Kilogram
Volume12.825 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5703466140178
Proposition 65Cancer