Danfoss logo
ECsnow 300T width 0,75m 83902050 R

Varmematter, GXmat, 37 W/ft², 155 ft², Forsyningsspenning [V] AC: 240

088L3304

Kabeltype: 2-leder, Bruksområde: Bakkeanlegg

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseGX Mat 240V, 77.5 Ft., 155 Sq. Ft.,5715W
BlyfriJa
BruksområdeBakkeanlegg
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Deformasjonsstyrke[N]2000 N
Dekningsareal [kv.ft]155 ft²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°F] [Maks.]149 °F
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
FlammehemmendeJa
Forsyningsspenning [V] AC240 V
FyllmaterialePEX
Garanti [år]20
GodkjenningE543796
GodkjenningsstandardCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Installasjonstemperatur [°F]23 °F
IP-klasseIPX7
Kabeldiameter [tom]0.25 in
Kabelmotstand [Ohm]10.1000 Ohm
KabelskjermAlufoil 100%
Kabeltype2-leder
Kaldleder antall2
Kaldleder antall1
Kaldleder lengde [ft]19.6 ft
Egenskaper
Verdi
Kaldleder typeAWG10
LederisolasjonFEP
Material DescriptionGX Mat 240V, 77.5 Ft., 155 Sq. Ft.,5715W
Mattebredde [ft]2.0 ft
Matteeffekt [W/ft²]37 W/ft²
Mattelengde [ft]77.5 ft
Pakkebredde [mm]370 mm
Pakkedybde [mm]610 mm
Pakkehøyde [mm]510 mm
Product line21
ProduktbeskrivelseGX Mat
ProduktgruppeVarmematter
ProdukttypeGXmat
SertifiseringsorganUL LLC
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strekkstyrke [N]120 N
Strøm [A] [Maks.]23.8 A
Temperatur uten drift [°F] [Maks.]220 °F
TilbehørNo
TilledningJa
UL markYes
UV-beskyttetJa
Varmeeffekt [W]5715 W
VarmeprinsippSerieresistiv
YtterkappePVC
Ytterkappe fargeSvart

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt12.414 Kilogram
Nettovekt12.29 Kilogram
Volume74.851 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5703466175699
Proposition 65Cancer