Danfoss logo
ECsnow 300T width 0,75m 83902050 R

Varmematter, GXmat, 50 W/ft², 160 ft², Forsyningsspenning [V] AC: 480

088L3281

Kabeltype: 2-leder, Bruksområde: Bakkeanlegg

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseGX Mat 480V, 80 Ft. 160Sq. Ft. 7985W
BlyfriJa
BruksområdeBakkeanlegg
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Deformasjonsstyrke[N]2000 N
Dekningsareal [kv.ft]160 ft²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°F] [Maks.]149 °F
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
FlammehemmendeJa
Forsyningsspenning [V] AC480 V
FyllmaterialePEX
Garanti [år]20
GodkjenningE543796
GodkjenningsstandardCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Installasjonstemperatur [°F]23 °F
IP-klasseIPX7
Kabeldiameter [tom]0.25 in
Kabelmotstand [Ohm]28.9000 Ohm
KabelskjermAlufoil 100%
Kabeltype2-leder
Kaldleder antall2
Kaldleder antall1
Kaldleder lengde [ft]19.6 ft
Egenskaper
Verdi
Kaldleder typeAWG12
LederisolasjonFEP
Material DescriptionGX Mat 480V, 80 Ft. 160Sq. Ft. 7985W
Mattebredde [ft]2.0 ft
Matteeffekt [W/ft²]50 W/ft²
Mattelengde [ft]80.0 ft
Pakkebredde [mm]600 mm
Pakkedybde [mm]551 mm
Pakkehøyde [mm]800 mm
Product line21
ProduktbeskrivelseGX Mat
ProduktgruppeVarmematter
ProdukttypeGXmat
SertifiseringsorganUL LLC
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strekkstyrke [N]120 N
Strøm [A] [Maks.]16.7 A
Temperatur uten drift [°F] [Maks.]220 °F
TilbehørNo
TilledningJa
UL markYes
UV-beskyttetJa
Varmeeffekt [W]7985 W
VarmeprinsippSerieresistiv
YtterkappePVC
Ytterkappe fargeSvart

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt13.252 Kilogram
Nettovekt13.119 Kilogram
Volume74.851 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5703466159200
Proposition 65Cancer