Varmematter, GXmat, 50 W/ft², 20 ft², Forsyningsspenning [V] AC: 208
088L3223
Kabeltype: 2-leder, Bruksområde: Bakkeanlegg
088L3223
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | GX Mat 208V, 10 Ft. 20 Sq. Ft. 1100W |
| Blyfri | Ja |
| Bruksområde | Bakkeanlegg |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Deformasjonsstyrke[N] | 2000 N |
| Dekningsareal [kv.ft] | 20 ft² |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstemperatur [°F] [Maks.] | 149 °F |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flammehemmende | Ja |
| Forsyningsspenning [V] AC | 208 V |
| Fyllmateriale | PEX |
| Garanti [år] | 20 |
| Godkjenning | E543796 |
| Godkjenningsstandard | CLASS 2872 01CLASS 2872 81 |
| Installasjonstemperatur [°F] | 23 °F |
| IP-klasse | IPX7 |
| Kabeldiameter [tom] | 0.25 in |
| Kabelmotstand [Ohm] | 41.2000 Ohm |
| Kabelskjerm | Alufoil 100% |
| Kabeltype | 2-leder |
| Kaldleder antall | 2 |
| Kaldleder antall | 1 |
| Kaldleder lengde [ft] | 19.6 ft |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kaldleder type | AWG14 |
| Lederisolasjon | FEP |
| Material Description | GX Mat 208V, 10 Ft. 20 Sq. Ft. 1050W |
| Mattebredde [ft] | 2.0 ft |
| Matteeffekt [W/ft²] | 50 W/ft² |
| Mattelengde [ft] | 10.0 ft |
| Pakkebredde [mm] | 600 mm |
| Pakkedybde [mm] | 1364 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 800 mm |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivelse | GX Mat |
| Produktgruppe | Varmematter |
| Produkttype | GXmat |
| Sertifiseringsorgan | UL LLC |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strekkstyrke [N] | 120 N |
| Strøm [A] [Maks.] | 5.3 A |
| Temperatur uten drift [°F] [Maks.] | 220 °F |
| Tilbehør | No |
| Tilledning | Ja |
| UL mark | Yes |
| UV-beskyttet | Ja |
| Varmeeffekt [W] | 1050 W |
| Varmeprinsipp | Serieresistiv |
| Ytterkappe | PVC |
| Ytterkappe farge | Svart |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 3.28 Kilogram |
| Nettovekt | 3.247 Kilogram |
| Volume | 74.851 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466149348 |
| Proposition 65 | Cancer |