Danfoss logo
ECsafe100T

Varmematter, ECsnow 300T, 300 W/m², 19.10 m², Forsyningsspenning [V] AC: 400

088L6528

Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 0.8, Mattelengde [m]: 25.4, Bruksområde: Takanlegg; Bakkeanlegg

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseECsnow 300T 19,1m² 400V 5745W
BlyfriJa
BruksområdeBakkeanleggTakanlegg
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deformasjonsstyrke[N]>1500 N
Dekningsareal [m²]19.10 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
FlammehemmendeJa
Forsyningsspenning [V] AC400 V
Garanti [år]20
GodkjenningCE
Installasjonstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
IP-klasseIPX7
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
Kabelmotstand [Ohm]27.8000 Ohm
KabelskjermAlufoil 100%
Kabeltype2-leder
Kaldleder antall3
Kaldleder antall1
Kaldleder lengde [m]10.0 m
Kaldleder str. [mm²]2.5 mm²
Egenskaper
Verdi
Kaldleder typeDTCL
LederisolasjonFEP
Material DescriptionECsnow 300T 19,1 m² 0,75x25,4m 400V
Mattebredde [m]0.8 m
Matteeffekt [W/m²]300 W/m²
Mattelengde [m]25.40 m
Pakkebredde [mm]300 mm
Pakkedybde [mm]680 mm
Pakkehøyde [mm]300 mm
Product line21
ProduktgruppeVarmematter
ProdukttypeECsnow 300T
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strekkstyrke [N]>300 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.]90 °C
TilbehørNo
TilledningJa
Tykkelse [mm]7.00 mm
UL markNo
UV-beskyttetJa
Varmeeffekt [W]5745 W
VarmeprinsippSerieresistiv
Warranty type20-year full service warranty
YtterkappePVC
Ytterkappe fargeSvart

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt11.856 Kilogram
Nettovekt11.737 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume61.2 Liter
EAN/UPC5703466246610