Danfoss logo
ECsafe100T

Varmematter, ECsnow 300T, 300 W/m², 7.90 m², Forsyningsspenning [V] AC: 400

088L6520

Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 0.5, Mattelengde [m]: 15.8, Bruksområde: Takanlegg; Bakkeanlegg

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseECsnow 300T 7,9m² 400V 2315W
BlyfriJa
BruksområdeBakkeanleggTakanlegg
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deformasjonsstyrke[N]>1500 N
Dekningsareal [m²]7.90 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
FlammehemmendeJa
Forsyningsspenning [V] AC400 V
Garanti [år]20
GodkjenningCE
Installasjonstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
IP-klasseIPX7
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
Kabelmotstand [Ohm]70.0000 Ohm
KabelskjermAlufoil 100%
Kabeltype2-leder
Kaldleder antall3
Kaldleder antall1
Kaldleder lengde [m]10.0 m
Kaldleder str. [mm²]1.5 mm²
Egenskaper
Verdi
Kaldleder typeDTCL
LederisolasjonFEP
Material DescriptionECsnow 300T 7,9 m² 0,5x15,8m 400V
Mattebredde [m]0.5 m
Matteeffekt [W/m²]300 W/m²
Mattelengde [m]15.80 m
Pakkebredde [mm]230 mm
Pakkedybde [mm]440 mm
Pakkehøyde [mm]230 mm
Product line21
ProduktgruppeVarmematter
ProdukttypeECsnow 300T
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strekkstyrke [N]>300 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.]90 °C
TilbehørNo
TilledningJa
Tykkelse [mm]7.00 mm
UL markNo
UV-beskyttetJa
Varmeeffekt [W]2315 W
VarmeprinsippSerieresistiv
Warranty type20-year full service warranty
YtterkappePVC
Ytterkappe fargeSvart

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt6.93 Kilogram
Nettovekt6.861 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume23.276 Liter
EAN/UPC5703466246535