Varmematter, ECsnow 300T, 300 W/m², 12.00 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230
088L6503
Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 0.5, Mattelengde [m]: 24, Bruksområde: Takanlegg; Bakkeanlegg
088L6503
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | ECsnow 300T 12m² 230V 3770W |
| Blyfri | Ja |
| Bruksområde | BakkeanleggTakanlegg |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Deformasjonsstyrke[N] | >1500 N |
| Dekningsareal [m²] | 12.00 m² |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Flammehemmende | Ja |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Garanti [år] | 20 |
| Godkjenning | CE |
| Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
| IP-klasse | IPX7 |
| Kabeldiameter [mm] | 7.0 mm |
| Kabelmotstand [Ohm] | 14.0000 Ohm |
| Kabelskjerm | Alufoil 100% |
| Kabeltype | 2-leder |
| Kaldleder antall | 3 |
| Kaldleder antall | 1 |
| Kaldleder lengde [m] | 10.0 m |
| Kaldleder str. [mm²] | 2.5 mm² |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kaldleder type | DTCL |
| Lederisolasjon | FEP |
| Material Description | ECsnow 300T 12 m² 0,5x24m 230V |
| Mattebredde [m] | 0.5 m |
| Matteeffekt [W/m²] | 300 W/m² |
| Mattelengde [m] | 24.00 m |
| Pakkebredde [mm] | 400 mm |
| Pakkedybde [mm] | 450 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 400 mm |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Varmematter |
| Produkttype | ECsnow 300T |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strekkstyrke [N] | >300 N |
| Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Tilbehør | No |
| Tilledning | Ja |
| Tykkelse [mm] | 7.00 mm |
| UL mark | No |
| UNSPSC-KODE | 40101830 |
| UV-beskyttet | Ja |
| Varmeeffekt [W] | 3770 W |
| Varmeprinsipp | Serieresistiv |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Ytterkappe | PVC |
| Ytterkappe farge | Svart |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 8.318 Kilogram |
| Nettovekt | 8.236 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 72 Liter |
| EAN/UPC | 5703466246382 |