Varmematter, ECsnow 250T, 250 W/m², 21.00 m², Forsyningsspenning [V] AC: 400
088L6488
Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 0.8, Mattelengde [m]: 28, Bruksområde: Takanlegg; Bakkeanlegg
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: ECsnow
Anbefalt utskifting: 83902073
088L6488
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | ECsnow 250T 21m² 400V 5210W |
| Blyfri | Ja |
| Bruksområde | BakkeanleggTakanlegg |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Deformasjonsstyrke[N] | >1500 N |
| Dekningsareal [m²] | 21.00 m² |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Flammehemmende | Ja |
| Forsyningsspenning [V] AC | 400 V |
| Garanti [år] | 20 |
| Godkjenning | CE |
| Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
| IP-klasse | IPX7 |
| Kabeldiameter [mm] | 7.0 mm |
| Kabelmotstand [Ohm] | 30.7000 Ohm |
| Kabelskjerm | Kobberskjerm |
| Kabeltype | 2-leder |
| Kaldleder antall | 3 |
| Kaldleder antall | 1 |
| Kaldleder lengde [m] | 10.0 m |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kaldleder str. [mm²] | 1.5 mm² |
| Kaldleder type | DTCL |
| Lederisolasjon | FEP |
| Material Description | ECsnow 250T 21m² 400V 5210W |
| Mattebredde [m] | 0.8 m |
| Matteeffekt [W/m²] | 250 W/m² |
| Mattelengde [m] | 28.00 m |
| Pakkebredde [mm] | 180 mm |
| Pakkedybde [mm] | 180 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 680 mm |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Varmematter |
| Produkttype | ECsnow 250T |
| Strekkstyrke [N] | >300 N |
| Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Tilbehør | No |
| Tilledning | Nei |
| Tykkelse [mm] | 7.00 mm |
| UL mark | No |
| UV-beskyttet | Ja |
| Varmeeffekt [W] | 5210 W |
| Varmeprinsipp | Serieresistiv |
| Ytterkappe | PVC |
| Ytterkappe farge | Svart |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 12.58 Kilogram |
| Nettovekt | 12.454 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 28 Liter |
| EAN/UPC | 5703466247419 |