Danfoss logo
ECsnow 250T

Varmematter, ECsnow 250T, 250 W/m², 3.90 m², Forsyningsspenning [V] AC: 400

088L6484

Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 0.8, Mattelengde [m]: 5.2, Bruksområde: Takanlegg; Bakkeanlegg
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: ECsnow

Anbefalt utskifting: 83902053

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseECsnow 250T 3,9m² 400V 970W
BlyfriJa
BruksområdeBakkeanleggTakanlegg
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Deformasjonsstyrke[N]>1500 N
Dekningsareal [m²]3.90 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
EU RoHS complianceYes
FlammehemmendeJa
Forsyningsspenning [V] AC400 V
Garanti [år]20
GodkjenningCE
Installasjonstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
IP-klasseIPX7
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
Kabelmotstand [Ohm]164.7000 Ohm
KabelskjermKobberskjerm
Kabeltype2-leder
Kaldleder antall3
Kaldleder antall1
Kaldleder lengde [m]10.0 m
Egenskaper
Verdi
Kaldleder str. [mm²]1.5 mm²
Kaldleder typeDTCL
LederisolasjonFEP
Material DescriptionECsnow 250T 3,9m² 400V 970W
Mattebredde [m]0.8 m
Matteeffekt [W/m²]250 W/m²
Mattelengde [m]5.20 m
Pakkebredde [mm]180 mm
Pakkedybde [mm]180 mm
Pakkehøyde [mm]680 mm
Product line21
ProduktgruppeVarmematter
ProdukttypeECsnow 250T
Strekkstyrke [N]>300 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.]90 °C
TilbehørNo
TilledningNei
Tykkelse [mm]7.00 mm
UL markNo
UV-beskyttetJa
Varmeeffekt [W]970 W
VarmeprinsippSerieresistiv
YtterkappePVC
Ytterkappe fargeSvart

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt4.13 Kilogram
Nettovekt4.089 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume28 Liter
EAN/UPC5703466248003