Danfoss logo
ECsafe100T

Varmematter, ECsafe 100T, 100 W/m², 11.70 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

088L6456

Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 1, Mattelengde [m]: 11.8

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseECsafe 100T 11,7m² 230V 1190W
BlyfriJa
BruksområdeFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deformasjonsstyrke[N]>1500 N
Dekningsareal [m²]11.70 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
FlammehemmendeJa
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Garanti [år]20
GodkjenningCE
Installasjonstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
IP-klasseIPX7
Kabeldiameter [mm]6.9 mm
Kabelmotstand [Ohm]44.5000 Ohm
KabelskjermAlufoil 100%
Kabeltype2-leder
Kaldleder antall3
Kaldleder antall1
Egenskaper
Verdi
Kaldleder lengde [m]10.0 m
Kaldleder str. [mm²]1.5 mm²
Kaldleder typeDTCL
LederisolasjonXLPE
Material DescriptionECsafe 100T 11,7m² 230V 1190W
Mattebredde [m]1.0 m
Matteeffekt [W/m²]100 W/m²
Mattelengde [m]11.80 m
Product line21
ProduktgruppeVarmematter
ProdukttypeECsafe 100T
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strekkstyrke [N]>500 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.]90 °C
TilbehørNo
TilledningJa
Tykkelse [mm]6.90 mm
UL markNo
UV-beskyttetJa
Varmeeffekt [W]1190 W
VarmeprinsippSerieresistiv
Warranty type20-year full service warranty
YtterkappePVC
Ytterkappe fargeSvart

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt5.58 Kilogram
Nettovekt5.465 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume36.8 Liter
EAN/UPC5703466246092