Danfoss logo
ECmat 120T STE 1,1m² 230V 130W

Varmematter, ECmat 120T STE, 120 W/m², 6.40 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

088L6429

Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 0.5, Mattelengde [m]: 12.8

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseECmat 120T STE 6,4m² 230V 770W
BlyfriJa
BruksområdeFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deformasjonsstyrke[N]600 N
Dekningsareal [m²]6.40 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]90 °C
EU RoHS complianceYes
FlammehemmendeJa
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Garanti [år]20
GodkjenningCE
Installasjonstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
IP-klasseIPX7
Kabeldiameter [mm]3.0 mm
Kabelmotstand [Ohm]68.6000 Ohm
KabelskjermAlufoil 100%
Kabeltype2-leder
Kaldleder antall2
Kaldleder antall1
Kaldleder lengde [m]4.0 m
Kaldleder str. [mm²]1.0 mm²
Egenskaper
Verdi
Kaldleder typeDTWB
LederisolasjonFEP
Material DescriptionECmat 120T STE 6,4m² 230V 770W
Mattebredde [m]0.5 m
Matteeffekt [W/m²]120 W/m²
Mattelengde [m]12.80 m
Pakkebredde [mm]255 mm
Pakkedybde [mm]255 mm
Pakkehøyde [mm]590 mm
Product line21
ProduktgruppeVarmematter
ProdukttypeECmat 120T STE
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strekkstyrke [N]300 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.]60 °C
TilbehørNo
TilledningJa
Tykkelse [mm]3.50 mm
UL markNo
UV-beskyttetNei
Varmeeffekt [W]770 W
VarmeprinsippSerieresistiv
YtterkappePVDF
Ytterkappe fargeRØD

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt4.84 Kilogram
Nettovekt4.792 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466245682