Danfoss logo
ECmat 85T PRE 0,7m² 230V 59W

Varmematter, ECmat 85T PRE, 85 W/m², 4.00 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

088L6409

Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 0.5, Mattelengde [m]: 8

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseECmat 85T PRE 4,0m² 230V 340W
BlyfriJa
BruksområdeFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deformasjonsstyrke[N]600 N
Dekningsareal [m²]4.00 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]90 °C
EU RoHS complianceYes
FlammehemmendeJa
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Garanti [år]20
GodkjenningCE
Installasjonstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
IP-klasseIPX7
Kabeldiameter [mm]3.0 mm
Kabelmotstand [Ohm]154.5000 Ohm
KabelskjermAlufoil 100%
Kabeltype2-leder
Kaldleder antall2
Kaldleder antall1
Kaldleder lengde [m]4.0 m
Kaldleder str. [mm²]1.0 mm²
Egenskaper
Verdi
Kaldleder typeDTWB
LederisolasjonFEP
Material DescriptionECmat 85T PRE 4,0m² 230V 340W
Mattebredde [m]0.5 m
Matteeffekt [W/m²]85 W/m²
Mattelengde [m]8.00 m
Pakkebredde [mm]215 mm
Pakkedybde [mm]245 mm
Pakkehøyde [mm]595 mm
Product line21
ProduktgruppeVarmematter
ProdukttypeECmat 85T PRE
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strekkstyrke [N]300 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.]60 °C
TilbehørNo
TilledningJa
Tykkelse [mm]3.50 mm
UL markNo
UV-beskyttetNei
Varmeeffekt [W]340 W
VarmeprinsippSerieresistiv
YtterkappePVDF
Ytterkappe fargeRØD

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.711 Kilogram
Nettovekt2.684 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466245514