Varmematter, ECmat 200T, 200 W/m², 7.00 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230
088L5450
Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 0.5, Mattelengde [m]: 14
088L5450
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | ECmat 200T 1385W 230V 0.5x14m |
| Blyfri | Ja |
| Bruksområde | Floor heating |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Deformasjonsstyrke[N] | 600 N |
| Dekningsareal [m²] | 7.00 m² |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 115 °C |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Flammehemmende | Ja |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Garanti [år] | 20 |
| Godkjenning | CE |
| Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
| IP-klasse | IPX7 |
| Kabeldiameter [mm] | 3.0 mm |
| Kabelmotstand [Ohm] | 38.2000 Ohm |
| Kabelskjerm | Alufoil 100% |
| Kabeltype | 2-leder |
| Kaldleder antall | 2 |
| Kaldleder antall | 1 |
| Kaldleder lengde [m] | 4.0 m |
| Kaldleder str. [mm²] | 1.0 mm² |
| Kaldleder type | DTWB |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Lederisolasjon | FEP |
| Material Description | ECmat 200T 7,0m² 230V 1385W |
| Mattebredde [m] | 0.5 m |
| Matteeffekt [W/m²] | 200 W/m² |
| Mattelengde [m] | 14.00 m |
| Pakkebredde [mm] | 255 mm |
| Pakkedybde [mm] | 255 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 590 mm |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivelse | ECmat 200T |
| Produktgruppe | Varmematter |
| Produkttype | ECmat 200T |
| Sertifiseringsorgan | Intertek Semko |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strekkstyrke [N] | 120 N |
| Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Tilbehør | No |
| Tilledning | Ja |
| Tykkelse [mm] | 3.50 mm |
| UL mark | No |
| UV-beskyttet | Nei |
| Varmeeffekt [W] | 1385 W |
| Varmeprinsipp | Serieresistiv |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Ytterkappe | PVDF |
| Ytterkappe farge | RØD |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 3.76 Kilogram |
| Nettovekt | 3.722 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466242186 |