Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

Varmematter, ECmat 200T, 200 W/m², 2.10 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

088L5415

Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 0.5, Mattelengde [m]: 4.2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseECmat 200T 430W 230V 0.5x4.2m
BlyfriJa
BruksområdeFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deformasjonsstyrke[N]600 N
Dekningsareal [m²]2.10 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]115 °C
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
FlammehemmendeJa
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Garanti [år]20
GodkjenningCE
Installasjonstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
IP-klasseIPX7
Kabeldiameter [mm]3.0 mm
Kabelmotstand [Ohm]123.0000 Ohm
KabelskjermAlufoil 100%
Kabeltype2-leder
Kaldleder antall2
Kaldleder antall1
Kaldleder lengde [m]4.0 m
Kaldleder str. [mm²]1.0 mm²
Kaldleder typeDTWB
Egenskaper
Verdi
LederisolasjonFEP
Material DescriptionECmat 200T 2,10m² 230V 430W
Mattebredde [m]0.5 m
Matteeffekt [W/m²]200 W/m²
Mattelengde [m]4.20 m
Pakkebredde [mm]220 mm
Pakkedybde [mm]220 mm
Pakkehøyde [mm]590 mm
Product line21
ProduktbeskrivelseECmat 200T
ProduktgruppeVarmematter
ProdukttypeECmat 200T
SertifiseringsorganIntertek Semko
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strekkstyrke [N]120 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.]120 °C
TilbehørNo
TilledningJa
Tykkelse [mm]3.50 mm
UL markNo
UNSPSC-KODE40101830
UV-beskyttetNei
Varmeeffekt [W]430 W
VarmeprinsippSerieresistiv
Warranty type20-year full service warranty
YtterkappePVDF
Ytterkappe fargeRØD

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.45 Kilogram
Nettovekt1.44 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466242117