Danfoss logo
EFTM w. DEVIreg Touch (Left) (Clipped)

Varmematter, ECmat 150T, 150 W/m², 9.00 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

088L5370

Kabeltype: 2-leder, Tilbehør: Flexirør overgang KK1-E5; ECtemp Touch; Fleksrør ø6.7 2.5m svart; Syntetisk spiker 10 stk. i pose; Føler endehette messing f. flexirør ø6,7, Mattebredde [m]: 0.5, Mattelengde [m]: 18

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
2-polet bryterNei
Batteriantall1
BatterireserveJa
Battery type or NameCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
BeskrivelseECmat 150T 1350W 230V 0.5x18m ECtemp Touch
BlyfriJa
BruksområdeFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
Deformasjonsstyrke[N]600 N
Dekningsareal [m²]9.00 m²
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN-monteringNei
DisplaytypeBerøringsskjerm
Driftstemperatur [°C] [Maks.]115 °C
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clause6(c)
FlammehemmendeJa
Følerpunkt [ohm/°C]15kΩ / 25°C
FølertypeNTC
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Forurensningsgrad2
Frostsikring [°C]5 °C
Garanti [år]20
GodkjenningCE
In scope of WEEEYes
Induktiv lastcos φ= 0.3 max 1A
Installasjonstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
IP-klasseIPX7
Kabel på trommelNei
Kabeldiameter [mm]3.0 mm
Kabelmotstand [Ohm]39.2000 Ohm
KabelskjermAlufoil 100%
Kabeltype2-leder
Kaldleder antall2
Kaldleder antall1
Kaldleder lengde [m]2.3 m
Kaldleder str. [mm²]1.0 mm²
Kaldleder typeDTWB
Klemme kabelstørrelse maks [mm²]2 x 2.5
Kompatibel følertypeJa
Kompatibelt rammesystemJa
Kuletrykk testtemperatur [°C]75 °C
Egenskaper
Verdi
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
LederisolasjonFEP
Material DescriptionECmat 150T 1350W 230V 0.5x18m Touch
Mattebredde [m]0.5 m
Matteeffekt [W/m²]150 W/m²
Mattelengde [m]18.00 m
MetervareNei
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]30 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Pakkebredde [mm]255 mm
Pakkedybde [mm]255 mm
Pakkehøyde [mm]590 mm
Product line21
ProduktbeskrivelseSett ECmat 150T m/DEVIreg Touch
ProduktgruppeVarmematter
ProdukttypeECmat 150T
ProgramvareklasseA
ReguleringstypePWM
Relébryter1-polet
Resistiv last maks [A]16 A
SertifiseringsorganIntertek Semko
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strekkstyrke [N]120 N
Strømforbruk i standby [W] [Maks.]0.40 W
Temperatur - gulv [°C] [Maks.]45 °C
Temperatur - gulv [°C] [Min.]5 °C
Temperatur - gulv [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur - rom [°C] [Min.]5 °C
Temperatur maks begrenser [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur maks begrenser [°C] [Min.]20 °C
Temperatur uten drift [°C] [Maks.]120 °C
Temperaturbegrenser [°C] [Maks.]45 °C
Temperaturbegrenser [°C] [Min.]5 °C
Temperature min. begrenser [°C] [Maks.]35 °C
Temperature min. begrenser [°C] [Min.]10 °C
Termostatens IP-klasse21
TilbehørFleksrør ø6.7 2.5m svartFlexirør overgang KK1-E5Syntetisk spiker 10 stk. i poseFøler endehette messing f. flexirør ø6,7ECtemp Touch
TilledningJa
Tykkelse [mm]3.50 mm
UL markNo
UV-beskyttetNei
Varmeeffekt [W]1350 W
VarmeprinsippSerieresistiv
Weight per battery0 g
YtterkappePVDF
Ytterkappe fargeRØD

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt5.07 Kilogram
Nettovekt5.019 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume38.885 Liter
EAN/UPC5703466219805