Danfoss logo
ECinfracable 100T

Varmematter, ECinfracable 75T, 75 W/m², 11.00 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

088L6343

Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 0.8, Mattelengde [m]: 14.7

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseECinfracable 75T 11,0m² 230V 820W
BlyfriJa
BruksområdeFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deformasjonsstyrke[N]>1500 N
Dekningsareal [m²]11.00 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
FlammehemmendeJa
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Garanti [år]99
GodkjenningCE
Installasjonstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
IP-klasseIPX7
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
Kabelmotstand [Ohm]64.4000 Ohm
KabelskjermAlufoil 100%
Kabeltype2-leder
Kaldleder antall3
Kaldleder antall1
Kaldleder lengde [m]4.0 m
Egenskaper
Verdi
Kaldleder str. [mm²]1.5 mm²
Kaldleder typeDTCL
LederisolasjonFEP
Material DescriptionECinfracable 75T 11,0m² 230V 820W
Mattebredde [m]0.8 m
Matteeffekt [W/m²]75 W/m²
Mattelengde [m]14.70 m
Pakkebredde [mm]250 mm
Pakkedybde [mm]250 mm
Pakkehøyde [mm]800 mm
Product line21
ProduktgruppeVarmematter
ProdukttypeECinfracable 75T
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strekkstyrke [N]>500 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.]90 °C
TilbehørNo
TilledningJa
Tykkelse [mm]7.00 mm
UL markNo
UV-beskyttetJa
Varmeeffekt [W]820 W
VarmeprinsippSerieresistiv
YtterkappePVC
Ytterkappe fargeSvart

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt6.74 Kilogram
Nettovekt6.74 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume50 Liter
EAN/UPC5703466245057