Danfoss logo
ECinfracable 100T

Varmematter, ECinfracable 100T, 100 W/m², 5.90 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

088L6319

Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 0.8, Mattelengde [m]: 7.7

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseECinfracable 100T 5,9m² 230V 570W
BlyfriJa
BruksområdeFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deformasjonsstyrke[N]>1500 N
Dekningsareal [m²]5.90 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
FlammehemmendeJa
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Garanti [år]99
GodkjenningCE
Installasjonstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
IP-klasseIPX7
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
Kabelmotstand [Ohm]92.8000 Ohm
KabelskjermAlufoil 100%
Kabeltype2-leder
Kaldleder antall3
Kaldleder antall1
Kaldleder lengde [m]4.0 m
Egenskaper
Verdi
Kaldleder str. [mm²]1.5 mm²
Kaldleder typeDTCL
LederisolasjonFEP
Material DescriptionECinfracable 100T 5,9m² 230V 570W
Mattebredde [m]0.8 m
Matteeffekt [W/m²]100 W/m²
Mattelengde [m]7.70 m
Pakkebredde [mm]180 mm
Pakkedybde [mm]180 mm
Pakkehøyde [mm]800 mm
Product line21
ProduktgruppeVarmematter
ProdukttypeECinfracable 100T
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strekkstyrke [N]>500 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.]90 °C
TilbehørNo
TilledningJa
Tykkelse [mm]7.00 mm
UL markNo
UV-beskyttetJa
Varmeeffekt [W]570 W
VarmeprinsippSerieresistiv
YtterkappePVC
Ytterkappe fargeSvart

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt3.788 Kilogram
Nettovekt3.75 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume25.92 Liter
EAN/UPC5703466244838