Danfoss logo
DEVIheat 150S 140F0332 R1

Varmematter, ECheat 150S, 150 W/m², 1.50 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

088L0552

Kabeltype: 1-leder, Tilbehør: Fleksrør ø6.7 2.5m svart, Mattebredde [m]: 0.5, Mattelengde [m]: 3

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseECheat 150S 225W, 230V 0,5x3m
BlyfriJa
BruksområdeFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deformasjonsstyrke[N]600 N
Dekningsareal [m²]1.50 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]110 °C
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
FlammehemmendeJa
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Garanti [år]20
GodkjenningCE
Installasjonstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
IP-klasseIPX7
Kabeldiameter [mm]2.5 mm
Kabelmotstand [Ohm]235.0000 Ohm
KabelskjermKobberskjerm
Kabeltype1-leder
Kaldleder antall1
Kaldleder antall2
Kaldleder lengde [m]3.0 m
Kaldleder str. [mm²]1.0 mm²
Kaldleder typeDSWB
Egenskaper
Verdi
LederisolasjonFEP
Material DescriptionECheat 150S 1,5m² 230V 225W
Mattebredde [m]0.5 m
Matteeffekt [W/m²]150 W/m²
Mattelengde [m]3.00 m
Pakkebredde [mm]145 mm
Pakkedybde [mm]145 mm
Pakkehøyde [mm]605 mm
Product line21
ProduktbeskrivelseECheat 150S
ProduktgruppeVarmematter
ProdukttypeECheat 150S
SertifiseringsorganIntertek Semko
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strekkstyrke [N]120 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.]120 °C
TilbehørFleksrør ø6.7 2.5m svart
TilledningJa
Tykkelse [mm]3.00 mm
UL markNo
UV-beskyttetNei
Varmeeffekt [W]225 W
VarmeprinsippSerieresistiv
Warranty type20-year full service warranty
YtterkappePVDF
Ytterkappe fargeRØD

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.237 Kilogram
Nettovekt0.95 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466118771