Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

Varmematter, ECflex 50T, 50 W/m², 19.80 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

088L6394

Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 0.8, Mattelengde [m]: 26.4
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: ECflex

Anbefalt utskifting: 140F1429

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseECflex 50T 19,8m² 230V 985W
BlyfriJa
BruksområdeFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Deformasjonsstyrke[N]>1500 N
Dekningsareal [m²]19.80 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
FlammehemmendeJa
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Garanti [år]20
GodkjenningCE
Installasjonstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
IP-klasseIPX7
Kabeldiameter [mm]6.9 mm
Kabelmotstand [Ohm]53.8000 Ohm
KabelskjermAlufoil 100%
Kabeltype2-leder
Kaldleder antall3
Kaldleder antall1
Egenskaper
Verdi
Kaldleder lengde [m]4.0 m
Kaldleder str. [mm²]1.5 mm²
Kaldleder typeDTCL
LederisolasjonXLPE
Material DescriptionECflex 50T 19,8m² 230V 985W
Mattebredde [m]0.8 m
Matteeffekt [W/m²]50 W/m²
Mattelengde [m]26.40 m
Product line21
ProduktgruppeVarmematter
ProdukttypeECflex 50T
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strekkstyrke [N]>500 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.]90 °C
TilbehørNo
TilledningJa
Tykkelse [mm]6.90 mm
UL markNo
UV-beskyttetNei
Varmeeffekt [W]985 W
VarmeprinsippSerieresistiv
Warranty type20-year full service warranty
YtterkappePVC
Ytterkappe fargeRØD

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt9.898 Kilogram
Nettovekt9.8 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume67.5 Liter
EAN/UPC5703466247181