Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

Varmematter, ECflex 75T, 75 W/m², 3.20 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

088L6372

Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 0.8, Mattelengde [m]: 4.2

Anbefalt utskifting: 140F1437

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseECflex 75T 3,2m² 230V 255W
BlyfriJa
BruksområdeFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Deformasjonsstyrke[N]>1500 N
Dekningsareal [m²]3.20 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
FlammehemmendeJa
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Garanti [år]20
GodkjenningCE
Installasjonstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
IP-klasseIPX7
Kabeldiameter [mm]6.9 mm
Kabelmotstand [Ohm]209.3000 Ohm
KabelskjermAlufoil 100%
Kabeltype2-leder
Kaldleder antall3
Kaldleder antall1
Egenskaper
Verdi
Kaldleder lengde [m]4.0 m
Kaldleder str. [mm²]1.5 mm²
Kaldleder typeDTCL
LederisolasjonXLPE
Material DescriptionECflex 75T 3,2m² 230V 255W
Mattebredde [m]0.8 m
Matteeffekt [W/m²]75 W/m²
Mattelengde [m]4.20 m
Product line21
ProduktgruppeVarmematter
ProdukttypeECflex 75T
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strekkstyrke [N]>500 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.]90 °C
TilbehørNo
TilledningJa
Tykkelse [mm]6.90 mm
UL markNo
UV-beskyttetNei
Varmeeffekt [W]255 W
VarmeprinsippSerieresistiv
Warranty type20-year full service warranty
YtterkappePVC
Ytterkappe fargeRØD

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt8.2 Kilogram
Nettovekt8.2 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume12.675 Liter
EAN/UPC5703466245316