Varmematter, ECflex 75T, 75 W/m², 2.00 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230
088L6371
Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 0.8, Mattelengde [m]: 2.7
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: ECflex
Anbefalt utskifting: 140F1436
088L6371
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | ECflex 75T 2,0m² 230V 140W |
| Blyfri | Ja |
| Bruksområde | Floor heating |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Deformasjonsstyrke[N] | >1500 N |
| Dekningsareal [m²] | 2.00 m² |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Flammehemmende | Ja |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Garanti [år] | 20 |
| Godkjenning | CE |
| Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
| IP-klasse | IPX7 |
| Kabeldiameter [mm] | 6.9 mm |
| Kabelmotstand [Ohm] | 373.9000 Ohm |
| Kabelskjerm | Alufoil 100% |
| Kabeltype | 2-leder |
| Kaldleder antall | 3 |
| Kaldleder antall | 1 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kaldleder lengde [m] | 4.0 m |
| Kaldleder str. [mm²] | 1.5 mm² |
| Kaldleder type | DTCL |
| Lederisolasjon | XLPE |
| Material Description | ECflex 75T 2,0m² 230V 140W |
| Mattebredde [m] | 0.8 m |
| Matteeffekt [W/m²] | 75 W/m² |
| Mattelengde [m] | 2.70 m |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Varmematter |
| Produkttype | ECflex 75T |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strekkstyrke [N] | >500 N |
| Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Tilbehør | No |
| Tilledning | Ja |
| Tykkelse [mm] | 6.90 mm |
| UL mark | No |
| UV-beskyttet | Nei |
| Varmeeffekt [W] | 140 W |
| Varmeprinsipp | Serieresistiv |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Ytterkappe | PVC |
| Ytterkappe farge | RØD |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 2.42 Kilogram |
| Nettovekt | 2.4 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 10.8 Liter |
| EAN/UPC | 5703466245309 |