Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

Varmematter, ECflex 100T, 18.20 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230, 1810 W

088L6366

ECflex 100T 16,2m² 230V 1630W

Anbefalt utskifting: 140F1464

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseECflex 100T 16,2m² 230V 1630W
BlyfriJa
BruksområdeFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Deformasjonsstyrke[N]>1500 N
Dekningsareal [m²]18.20 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
FlammehemmendeJa
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Garanti [år]20
GodkjenningCE
Installasjonstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
IP-klasseIPX7
Kabeldiameter [mm]6.9 mm
Kabelmotstand [Ohm]29.3000 Ohm
KabelskjermAlufoil 100%
Kabeltype2-leder
Kaldleder antall3
Kaldleder antall1
Egenskaper
Verdi
Kaldleder lengde [m]4.0 m
Kaldleder str. [mm²]2.5 mm²
Kaldleder typeDTCL
LederisolasjonXLPE
Material DescriptionECflex 100T 18,2m² 230V 1810W
Mattebredde [m]0.8 m
Matteeffekt [W/m²]100 W/m²
Mattelengde [m]24.30 m
Product line21
ProduktgruppeVarmematter
ProdukttypeECflex 100T
SertifiseringsorganIntertek Semko
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strekkstyrke [N]>500 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.]90 °C
TilledningJa
Tykkelse [mm]6.90 mm
UL markNo
UV-beskyttetNei
Varmeeffekt [W]1810 W
VarmeprinsippSerieresistiv
Warranty type20-year full service warranty
YtterkappePVC
Ytterkappe fargeRØD

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt9.36 Kilogram
Nettovekt9.36 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume63.075 Liter
EAN/UPC5703466245262