Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

Varmematter, ECflex 100T, 11.00 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230, 1120 W

088L6362

ECflex 100T 11,0m² 230V 1120W

Anbefalt utskifting: 140F1459

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseECflex 100T 11,0m² 230V 1120W
BlyfriJa
BruksområdeFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Deformasjonsstyrke[N]>1500 N
Dekningsareal [m²]11.00 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
FlammehemmendeJa
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Garanti [år]20
GodkjenningCE
Installasjonstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
IP-klasseIPX7
Kabeldiameter [mm]6.9 mm
Kabelmotstand [Ohm]47.1000 Ohm
KabelskjermAlufoil 100%
Kabeltype2-leder
Kaldleder antall3
Kaldleder antall1
Egenskaper
Verdi
Kaldleder lengde [m]4.0 m
Kaldleder str. [mm²]1.5 mm²
Kaldleder typeDTCL
LederisolasjonXLPE
Material DescriptionECflex 100T 11,0m² 230V 1120W
Mattebredde [m]0.8 m
Matteeffekt [W/m²]100 W/m²
Mattelengde [m]14.70 m
Product line21
ProduktgruppeVarmematter
ProdukttypeECflex 100T
SertifiseringsorganIntertek Semko
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strekkstyrke [N]>500 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.]90 °C
TilledningJa
Tykkelse [mm]6.90 mm
UL markNo
UV-beskyttetNei
Varmeeffekt [W]1120 W
VarmeprinsippSerieresistiv
Warranty type20-year full service warranty
YtterkappePVC
Ytterkappe fargeRØD

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt6 Kilogram
Nettovekt5.95 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume36.3 Liter
EAN/UPC5703466245224