Varmematter, ECdry, 100 W/m², 2.00 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230
088L0146
Kabeltype: 1-leder, Mattebredde [m]: 1, Mattelengde [m]: 2
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Varmematter
088L0146
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | ECdry 100 140W 230V 2m² |
| Bredde [mm] | 100.00 mm |
| Bruksområde | Floor heating |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dekningsareal [m²] | 2.00 m² |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Garanti [år] | 5 |
| Godkjenning | CE |
| In scope of WEEE | Yes |
| Installasjonshøyde [mm] [Min.] | 8 mm |
| IP-klasse | IPX7 |
| Isolasjonsmateriale | PP-skum |
| Kabelmotstand [Ohm] | 378.0000 Ohm |
| Kabeltype | 1-leder |
| Lyddemping [dB] | 17 dB |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | Danfoss ECdry 100 140W 230V 2m² |
| Mattebredde [m] | 1.0 m |
| Matteeffekt [W/m²] | 100 W/m² |
| Mattelengde [m] | 2.00 m |
| Metervare | Nei |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivelse | ECdry 100 |
| Produktgruppe | Varmematter |
| Produkttype | ECdry |
| Sertifiseringsorgan | Intertek Semko |
| Strøm [A] [Maks.] | 10.0 A |
| Termisk motstand [W/m²K] | 8 Btu/h-ft²Â°F |
| Tilbehør | No |
| Tilledning | Nei |
| Tykkelse [mm] | 8.00 mm |
| UL mark | No |
| UNSPSC-KODE | 40101830 |
| Varmeeffekt [W] | 140 W |
| Varmeprinsipp | Serieresistiv |
| Warranty type | 5-year product warranty |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 3.353 Kilogram |
| Nettovekt | 3.32 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 65.625 Liter |
| EAN/UPC | 5703466240441 |