Danfoss logo
DTIK_mat_L

Varmematter, ECasphalt 300T, 300 W/m², 6.00 m², Forsyningsspenning [V] AC: 400

088L6571

Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 0.5, Mattelengde [m]: 6

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseECasphalt 300T 6m² 400V 1745W
BlyfriJa
BruksområdeAsphalt ice and snow melting
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deformasjonsstyrke[N]>1500 N
Dekningsareal [m²]6.00 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
FlammehemmendeJa
Forsyningsspenning [V] AC400 V
Garanti [år]20
GodkjenningCE
Installasjonstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
IP-klasseIPX7
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
Kabelmotstand [Ohm]90.4000 Ohm
KabelskjermAlufoil 100%
Kabeltype2-leder
Kaldleder antall2
Kaldleder antall1
Kaldleder lengde [m]10.0 m
Kaldleder str. [mm²]2.5 mm²
Kaldleder typeDTWK
Egenskaper
Verdi
Kortvarig temperatur [°C] [Maks.]240 °C
LederisolasjonFEP
Material DescriptionECasphalt 300T 6 m² 1x6m 400V
Mattebredde [m]0.5 m
Matteeffekt [W/m²]300 W/m²
Mattelengde [m]6.00 m
Pakkebredde [mm]140 mm
Pakkedybde [mm]500 mm
Pakkehøyde [mm]140 mm
Product line21
ProduktbeskrivelseECasphalt 300T
ProduktgruppeVarmematter
ProdukttypeECasphalt 300T
SertifiseringsorganIntertek Semko
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strekkstyrke [N]>300 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.]85 °C
TilbehørNo
TilledningJa
Tykkelse [mm]7.00 mm
UL markNo
UV-beskyttetJa
Varmeeffekt [W]1745 W
VarmeprinsippSerieresistiv
Warranty type20-year full service warranty
YtterkappeXPLO
Ytterkappe fargeSvart

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt6.85 Kilogram
Nettovekt6.782 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume19.6 Liter
EAN/UPC5703466246986