Varmematter, ECasphalt 300T, 300 W/m², 5.90 m², Forsyningsspenning [V] AC: 400
088L6560
Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 0.5, Mattelengde [m]: 11.8
088L6560
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | ECasphalt 300T 5,9m² 400V 1775W |
| Blyfri | Ja |
| Bruksområde | Asphalt ice and snow melting |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Deformasjonsstyrke[N] | >1500 N |
| Dekningsareal [m²] | 5.90 m² |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Flammehemmende | Ja |
| Forsyningsspenning [V] AC | 400 V |
| Garanti [år] | 20 |
| Godkjenning | CE |
| Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
| IP-klasse | IPX7 |
| Kabeldiameter [mm] | 7.0 mm |
| Kabelmotstand [Ohm] | 90.9000 Ohm |
| Kabelskjerm | Alufoil 100% |
| Kabeltype | 2-leder |
| Kaldleder antall | 2 |
| Kaldleder antall | 1 |
| Kaldleder lengde [m] | 10.0 m |
| Kaldleder str. [mm²] | 2.5 mm² |
| Kaldleder type | DTWK |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kortvarig temperatur [°C] [Maks.] | 240 °C |
| Lederisolasjon | FEP |
| Material Description | ECasphalt 300T 5,9 m² 0,5x11,8m 400V |
| Mattebredde [m] | 0.5 m |
| Matteeffekt [W/m²] | 300 W/m² |
| Mattelengde [m] | 11.80 m |
| Pakkebredde [mm] | 180 mm |
| Pakkedybde [mm] | 500 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 180 mm |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivelse | ECasphalt 300T |
| Produktgruppe | Varmematter |
| Produkttype | ECasphalt 300T |
| Sertifiseringsorgan | Intertek Semko |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strekkstyrke [N] | >300 N |
| Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Tilbehør | No |
| Tilledning | Ja |
| Tykkelse [mm] | 7.00 mm |
| UL mark | No |
| UV-beskyttet | Ja |
| Varmeeffekt [W] | 1775 W |
| Varmeprinsipp | Serieresistiv |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Ytterkappe | XPLO |
| Ytterkappe farge | Svart |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 6.76 Kilogram |
| Nettovekt | 6.692 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 16.2 Liter |
| EAN/UPC | 5703466246870 |