BOCK, Connector, Adaptor
097B05804
Compressors spare parts, Soldered adap.straig.1 1/4"x28, Legacy BOCK ID: 05804
097B05804
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| addit. information on material | galvanized |
| Beskrivelse | Soldered adap.straig.1 1/4"x28 |
| component used for | AM3F3FK30 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| drawing no. component/static | 097-0001510 |
| In scope of WEEE | No |
| Koblingsstørrelse [mm] | 28 mm |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1 1/8 in |
| Koblingstype | Soldering |
| Legacy BOCK ID | 05804 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | Soldered adap.straig.1 1/4"x28 |
| material no. of component | 1.0737 |
| material of component | 11SMnPb37 |
| Merke | BOCK |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Compressors spare parts |
| Produktnavn | Connector |
| Produkttype | Adaptor |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Valve connection size inch | 1 1/8 in |
| Valve connection size mm | 28 mm |
| Valve connection type | Brazing |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 140 Gram |
| Nettovekt | 140 Gram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162589939 |