Danfoss logo
 Danfoss SL-AD

Vanndyser, SL, 5.72 L/h, 60 °, Hul

030L6683

SL-AD 5,72 L/h 60°H

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat50 stk.
BeskrivelseSL-AD 5,72 L/h 60°H
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Definisjonspunkt [USgal/h]14 bar tap water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gjenge10/24 UNC
GodkjenningRoHS
Kapasitet [l/h]5.72 L/h
Egenskaper
Verdi
Kapasitet [USgal/h]2.00 gal/h
LE antidryppventilJa
Material DescriptionSL AISI nozzle 5,72 L/h 60° AD UNC 10-24
Product line02
ProduktgruppeVanndyser
ProdukttypeSL
SCIP dossier nr.d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128
SCIP dossier produktnavnSL nozzles
SprøytemønsterHul
sprøytemønster merkingH
Sprøytevinkel [°]60 °
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt20.1 Gram
Nettovekt18.1 Gram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255091929
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm