Vanndyser, SL, 4.36 L/h, 60 °, Hul
030L6676
SL-AD 4,36 L/h 60°H
030L6676
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 50 stk. |
| Beskrivelse | SL-AD 4,36 L/h 60°H |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Definisjonspunkt [USgal/h] | 14 bar tap water |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gjenge | 10/24 UNC |
| Kapasitet [l/h] | 4.36 L/h |
| Kapasitet [USgal/h] | 1.35 gal/h |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| LE antidryppventil | Ja |
| Material Description | SL AISI nozzle 4,36 L/h 60° AD UNC 10-24 |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Vanndyser |
| Produkttype | SL |
| SCIP dossier nr. | d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128 |
| SCIP dossier produktnavn | SL nozzles |
| Sprøytemønster | Hul |
| sprøytemønster merking | H |
| Sprøytevinkel [°] | 60 ° |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 20.1 Gram |
| Nettovekt | 18.1 Gram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.023 Liter |
| EAN/UPC | 5715162704967 |