Danfoss logo
 Danfoss SL-AD

Vanndyser, SL, 1.81 L/h, 60 °, Hul

030L6560

SL-AD 1,81 L/h 60°H

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat50 stk.
BeskrivelseSL-AD 1,81 L/h 60°H
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Definisjonspunkt [USgal/h]14 bar tap water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gjenge12/24 UNC
Kapasitet [l/h]1.81 L/h
Kapasitet [USgal/h]0.55 gal/h
Egenskaper
Verdi
LE antidryppventilJa
Material DescriptionSL AISI nozzle 1,81 L/h 60° AD UNC 12-24
Product line02
ProduktgruppeVanndyser
ProdukttypeSL
SCIP dossier nr.d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128
SCIP dossier produktnavnSL nozzles
SprøytemønsterHul
sprøytemønster merkingH
Sprøytevinkel [°]60 °
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt20.1 Gram
Nettovekt18.1 Gram
Volume0.023 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162701096
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm