Danfoss logo
Water nozzles

Vanndyser, 3.34 L/h, 80 °, Hul

030L5653

HX-SS 3.34 L/h 80°HR

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat50 stk.
BeskrivelseHX-SS 3.34 L/h 80°HR
CE markNo
CENNei
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Definisjonspunkt [USgal/h]10 bar tap water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FiltertypeIngen
FormRund
Gjenge9/16-24 UNEF
Kapasitet [l/h]3.34 L/h
Egenskaper
Verdi
Kapasitet [USgal/h]1.00 gal/h
LE antidryppventilNei
Material DescriptionHX-SS 1.00 gph 80°HR(NO TEST) Blister
MaterialtypeSnNi coated brass
Product line02
ProduktetikettNo
ProduktgruppeVanndyser
ProdukttypeHX
SCIP dossier nr.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIP dossier produktnavnHX nozzles
SprøytemønsterHul
sprøytemønster merkingH
Sprøytevinkel [°]80 °
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt23.27 Gram
Nettovekt23.27 Gram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162898673
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm