Vanndyser, 16.87 L/h, 60 °, Hul
030L5640
HX-SS 16.87 L/h 60°HR
030L5640
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 50 stk. |
| Beskrivelse | HX-SS 16.87 L/h 60°HR |
| CE mark | No |
| CEN | Nei |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Definisjonspunkt [USgal/h] | 70 bar tap water |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtertype | Ingen |
| Form | Rund |
| Gjenge | 9/16-24 UNEF |
| Kapasitet [l/h] | 16.87 L/h |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kapasitet [USgal/h] | 2.00 gal/h |
| LE antidryppventil | Nei |
| Material Description | HX-SS 2,00 gph 60°HR(NO TEST) Blister |
| Materialtype | SnNi coated brass |
| Product line | 02 |
| Produktetikett | No |
| Produktgruppe | Vanndyser |
| Produkttype | HX |
| SCIP dossier nr. | 56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e |
| SCIP dossier produktnavn | HX nozzle |
| Sprøytemønster | Hul |
| sprøytemønster merking | H |
| Sprøytevinkel [°] | 60 ° |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 23.27 Gram |
| Nettovekt | 23.27 Gram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162913444 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |