Danfoss logo
Oil Nozzles, 030L5400

Vanndyser, 41.6 L/h, 45 °, Massiv

030L5401

HX 41.6 L/h 45°S

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat50 stk.
BeskrivelseHX 41.6 L/h 45°S
CE markNo
CENNei
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FiltertypeIngen
Gjenge9/16-24 UNEF
Kapasitet [l/h]41.60 L/h
Kapasitet [USgal/h]11.00 gal/h
Egenskaper
Verdi
LE antidryppventilNei
Material DescriptionHX-SS 11.0 gph 45°S(NO TEST) 1/4"Blister
MaterialtypeSnNi coated brass
Product line02
ProduktgruppeVanndyser
ProdukttypeHX
SCIP dossier nr.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIP dossier produktnavnHX nozzles
SprøytemønsterMassiv
sprøytemønster merkingS
Sprøytevinkel [°]45 °
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt23 Gram
Nettovekt23 Gram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255123439
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm