Danfoss logo
Water nozzles

Vanndyser, 4.96 L/h, 60 °, Massiv

030L5295

HX 4.96 L/h 60°S

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat50 stk.
BeskrivelseHX 4.96 L/h 60°S
CE markNo
CENNei
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Definisjonspunkt [USgal/h]10 bar tap water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FiltertypeIngen
FormKonisk
Gjenge9/16-24 UNEF
Kapasitet [l/h]4.96 L/h
Egenskaper
Verdi
Kapasitet [USgal/h]1.25 gal/h
LE antidryppventilNei
Material DescriptionHX 1.25 gph 60°S Blister
MaterialtypeSnNi coated brass
Product line02
ProduktgruppeVanndyser
ProdukttypeHX
SCIP dossier nr.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIP dossier produktnavnHX nozzles
SprøytemønsterMassiv
sprøytemønster merkingS
Sprøytevinkel [°]60 °
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt33 Gram
Nettovekt31.2 Gram
Volume0.023 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162596258
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm