Danfoss logo
Water nozzles

Vanndyser, 1.27 L/h, 80 °, Hul

030L5144

HX 1.27 L/h 80° H

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat50 stk.
BeskrivelseHX 1.27 L/h 80° H
CE markNo
CENNei
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Definisjonspunkt [USgal/h]10 bar tap water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FiltertypeIngen
FormKonisk
Gjenge9/16-24 UNEF
Kapasitet [l/h]1.27 L/h
Egenskaper
Verdi
Kapasitet [USgal/h]0.35 gal/h
LE antidryppventilNei
Material DescriptionHX 0.35 gph 80°H Blister
MaterialtypeSnNi coated brass
Product line02
ProduktgruppeVanndyser
ProdukttypeHX
SCIP dossier nr.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIP dossier produktnavnHX nozzles
SprøytemønsterHul
sprøytemønster merkingH
Sprøytevinkel [°]80 °
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt33 Gram
Nettovekt31.2 Gram
Volume0.023 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162516874
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm