Vanndyser, 3.21 L/h, 80 °, Hul
030L5074
HX-AD 3.21 L/h 80°H
030L5074
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 50 stk. |
| Beskrivelse | HX-AD 3.21 L/h 80°H |
| CE mark | No |
| CEN | Nei |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Definisjonspunkt [USgal/h] | 10 bar tap water |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtertype | Ingen |
| Form | Konisk |
| Gjenge | 9/16-24 UNEF |
| Kapasitet [l/h] | 3.21 L/h |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kapasitet [USgal/h] | 1.10 gal/h |
| LE antidryppventil | Ja |
| Material Description | HX-AD 3.21 L/h 80°H Blister ** |
| Materialtype | SnNi coated brass |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Vanndyser |
| Produkttype | HX-AD |
| SCIP dossier nr. | fa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1 |
| SCIP dossier produktnavn | HX-AD nozzles |
| Sprøytemønster | Hul |
| sprøytemønster merking | H |
| Sprøytevinkel [°] | 80 ° |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.033 Kilogram |
| Nettovekt | 0.031 Kilogram |
| Volume | 0.023 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424632632 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |