Danfoss logo
HX-AD Blister, 030L5070, 030L5073

Vanndyser, 2.14 L/h, 80 °, Hul

030L5070

HX-AD 2.14 L/h 80°H

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat50 stk.
BeskrivelseHX-AD 2.14 L/h 80°H
CE markNo
CENNei
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Definisjonspunkt [USgal/h]10 bar tap water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FiltertypeIngen
FormKonisk
Gjenge9/16-24 UNEF
Kapasitet [l/h]2.14 L/h
Egenskaper
Verdi
Kapasitet [USgal/h]0.65 gal/h
LE antidryppventilJa
Material DescriptionHX-AD 2.14 L/h 80°H Blister
MaterialtypeSnNi coated brass
Product line02
ProduktgruppeVanndyser
ProdukttypeHX-AD
SCIP dossier nr.fa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1
SCIP dossier produktnavnHX-AD nozzles
SprøytemønsterHul
sprøytemønster merkingH
Sprøytevinkel [°]80 °
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.033 Kilogram
Nettovekt0.031 Kilogram
Volume0.023 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424657079
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm