Danfoss logo
RSA Oil pump - 070-3360 L

Pumper, RSA

070L3366

Produkttype: RSA, Dyse/trykkutløp: L

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 eller 2 trinn1
Akseldiameter [tom]7/16
Antall per emballasjeformat6 stk.
Antall trinn1
BeskrivelseRSA 60
Biofuel blend100
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Definisjonspunkt [l/h]2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dyse/trykkutløpL
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
Fabrikkinnstilt trykk [bar]7.0 bar
Filterareal [cm²]75.0 cm²
Filtergrad [µm]150
FiltertypeRing
Flater/tapper på aksel1 flat
GodkjenningCE
Hastighet [rpm] [Min.]1400 rpm
Hastighet [tpm] [Maks.]3600 rpm
Kapasitet [l/h]120.00 L/h
Kapasitetsgruppe100-149
Kapasitetsområde [l/h] [Maks.]149 L/h
Kapasitetsområde [l/h] [Min.]100 L/h
KommentarerRotasjon og dyse-/trykkuttak fastsettes alltid sett fra pumpens akselende.
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-25 °C
Egenskaper
Verdi
LukkefunkjsjonAvstengning
Material DescriptionRSA60 COMPACT OIL PUMP
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Oil typeParafin/lettolje
Oljepumpeturtall [op/min]3600 op/min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Product line02
ProduktgruppePumper
ProdukttypeRSA
Rørforbindelse1 rør
RotasjonL
SCIP dossier nr.d7554548-0d48-4f87-949e-e06d2b53628e
SCIP dossier produktnavnOil pumps - RSA 60
SerieRS
Startmoment [Nm][Maks.]0.24 N-m
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strømforbruk [W]89.0 W
Sugelinje vakuum [bar] [Maks.]0.4 bar
Trykk [bar] [Maks.]21.00 bar
Trykk [bar] [Min.]5.50 bar
Trykk matelinje [bar] [Maks.]4 bar
Trykk parafin [Bar] [Maks.]12 bar
Trykkområde spesialfjær bar [Maks.]5 bar
Trykkområde spesialfjær bar [Min.]1 bar
UL markNo
Viskositet [cSt] [Maks.]18.0 cSt
Viskositet [cSt] [Min.]1.3 cSt

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.196 Kilogram
Nettovekt2.015 Kilogram
Volume3.374 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425025433
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm