Pumper, RSA
070-3363
Produkttype: RSA, Dyse/trykkutløp: L
070-3363
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| 1 eller 2 trinn | 1 |
| Akseldiameter [tom] | 7/16 |
| Antall per emballasjeformat | 6 stk. |
| Antall trinn | 1 |
| Beskrivelse | RSA 60 |
| Biofuel blend | 100 |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Definisjonspunkt [l/h] | 2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dyse/trykkutløp | L |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Fabrikkinnstilt trykk [bar] | 7.0 bar |
| Filterareal [cm²] | 75.0 cm² |
| Filtergrad [µm] | 150 |
| Filtertype | Ring |
| Flater/tapper på aksel | 1 flat |
| Godkjenning | CE |
| Hastighet [rpm] [Min.] | 1400 rpm |
| Hastighet [tpm] [Maks.] | 3600 rpm |
| Kapasitet [l/h] | 120.00 L/h |
| Kapasitetsgruppe | 100-149 |
| Kapasitetsområde [l/h] [Maks.] | 149 L/h |
| Kapasitetsområde [l/h] [Min.] | 100 L/h |
| Kommentarer | Rotasjon og dyse-/trykkuttak fastsettes alltid sett fra pumpens akselende. |
| Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Lukkefunkjsjon | Avstengning |
| Material Description | RSA 60 R |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Oil type | Parafin/lettolje |
| Oljepumpeturtall [op/min] | 3600 op/min |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Pumper |
| Produkttype | RSA |
| Rørforbindelse | 1 rør |
| Rotasjon | R |
| SCIP dossier nr. | d7554548-0d48-4f87-949e-e06d2b53628e |
| SCIP dossier produktnavn | Oil pumps - RSA 60 |
| Serie | RS |
| Startmoment [Nm][Maks.] | 0.24 N-m |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømforbruk [W] | 89.0 W |
| Sugelinje vakuum [bar] [Maks.] | 0.4 bar |
| Trykk [bar] [Maks.] | 21.00 bar |
| Trykk [bar] [Min.] | 5.50 bar |
| Trykk matelinje [bar] [Maks.] | 4 bar |
| Trykk parafin [Bar] [Maks.] | 12 bar |
| Trykkområde spesialfjær bar [Maks.] | 5 bar |
| Trykkområde spesialfjær bar [Min.] | 1 bar |
| UL mark | No |
| Viskositet [cSt] [Maks.] | 18.0 cSt |
| Viskositet [cSt] [Min.] | 1.3 cSt |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 2.176 Kilogram |
| Nettovekt | 2.175 Kilogram |
| Volume | 3.409 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425066023 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |